Kabelforskruning af polyamid

Varenummer: SZ 2411671

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Varenummer:
SZ 2411671
Fordele
Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.
Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
Materiale
Polyamid 6
Pakning: CR/NBR
Farve
RAL 7035
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Dimensioner
Højde: 53 mm
Gevind
M63 x 1,5
Gevindlængde
18 mm
Min. kabeldiameter
34 mm
Maks. kabeldiameter
44 mm
Driftstemperatur
-30 °C...100 °C
torque
25 Nm
Nøglebredde
65 mm
Dimensioner
Gevind: M63 x 1,5
Gevindlængde: 18 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,372 kg
Bruttovægt
0,375 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177809932
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Kabelforskruning af polyamid, størrelse: M63 x 1,5 til kabeldiameter 34-44 mm
Godkendelser
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Data sheets