Kabelforskruning af messing

Varenummer: SZ 2411861

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Varenummer:
SZ 2411861
Fordele
Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.
Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
Materiale
Messing
Pakning: CR/NBR
Overflade
Forniklet
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Dimensioner
Højde: 52 mm
Gevind
M50 x 1,5
Gevindlængde
9 mm
Min. kabeldiameter
27 mm
Maks. kabeldiameter
38 mm
Driftstemperatur
-40 °C...100 °C
torque
35 Nm
Nøglebredde
58 mm
Dimensioner
Gevind: M50 x 1,5
Gevindlængde: 9 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,678 kg
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177810037
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Kabelforskruning af messing, størrelse: M50 x 1,5 til kabeldiameter 27-38 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
VDE
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Data sheets