Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
- Varenummer:
- AX 2435400
- Udgave
- Til hængelås og låseindsatser og profilhalvcylindre
- Produktbeskrivelse
- Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på 40 mm
- Passer til skabstype
- AX med 3-punkts-låsesystem
- AX med stanglås
- TE
- Standerpult CX
- CX pultunderdel
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,53 kg
- Bruttovægt
- 0,58 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938199
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- AX Komforthåndtag, til AX med stanglås, til hængelås og låseindsatser
- Dokumentationer
- Vejledning