Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°.
- Best.-nr.:
- AX 2449010
- Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
Boreskabelon - Lågeåbningsvinkel
- 180°
- Suitable for door variant
- Stålpladelåge
- Passer til skabstype
- AX
- AX IT
- Standerpult CX
- CX pultunderdel
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,459 kg
- Bruttovægt
- 0,46 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- AX 180°-hængsel
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Info sheet