Låsesystem Ergoform-S

Varenummer: SZ 2452000

For omstilling til alternative låsesystemer som låsecylinder, sikkerhedsindsats mv.

Varenummer:
SZ 2452000
Udgave
Standard
Produktbeskrivelse
Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
Materiale
Trykstøbt zink
Overflade
Pulverlakeret
Farve
Mat forniklet
Lås
Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på 40 mm
Passer til skabstype
AE med 3-punkts lås
Baseret på AE med 3-punkts lås
Vægkabinet AE med 3-punkts lås
TP-underdele
Standerpult TP pultlåge
TP universalpult
AE med 3-punkts lås rustfrit stål
Basis AE med 3-punkts lås rustfrit stål
Standerpultlåge rustfrit stål
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,496 kg
Bruttovægt
0,516 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177023314
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
SZ Ergoform-S Lås system, Standard, mat forniklet
Dokumentationer
Vejledning