Alternative låseindsatse som f.eks. trekant, firkant, skruetrækker, Daimler, Fiat, dobbeltkam.
- Varenummer:
- SZ 2463000
- Udgave
- A
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Længde
- 27 mm
- Indbygning i håndtagssystem
- Komforthåndtag AX
- Minikomforthåndtag AX
- Ergoform-S-håndtag standard
- Ergoform-S-håndtag standard til kunststofkasser KS
- Lås
- Låseindsats: 8 mm trekant
- Passer til skabstype
- KX elskab
- AX
- AX IT
- Betjeningskabinetter AX
- AX plast
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP midter- og overdel
- TP-underdele
- Standerpult TP pultlåg
- Standerpult TP pultlåge
- TP universalpult
- Standerpult CX
- CX-pultoverdel
- CX pultmidterdel
- CX pultunderdel
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,014 kg
- Bruttovægt
- 0,015 kg
- Toldtarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177023826
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivelse
- SZ Låseindsats, udførelse A, trykstøbt zink, 8 mm trekant, L: 27 mm
- Dokumentationer
- Vejledning