Låseindsats

Varenummer: SZ 2466000

Alternative låseindsatse som f.eks. trekant, firkant, skruetrækker, Daimler, Fiat, dobbeltkam.

Varenummer:
SZ 2466000
Udgave
A
Materiale
Trykstøbt zink
Længde
27 mm
Indbygning i håndtagssystem
Komforthåndtag AX
Minikomforthåndtag AX
Ergoform-S-håndtag standard
Ergoform-S-håndtag standard til kunststofkasser KS
Lås
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Passer til skabstype
KX elskab
AX
AX IT
Betjeningskabinetter AX
AX plast
EB
BG
AE
TE
TP midter- og overdel
TP-underdele
Standerpult TP pultlåg
Standerpult TP pultlåge
TP universalpult
Standerpult CX
CX-pultoverdel
CX pultmidterdel
CX pultunderdel
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,018 kg
Bruttovægt
0,019 kg
Toldtarifnummer
83016000
EAN
4028177023888
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Produktbeskrivelse
SZ Låseindsats, udførelse A, trykstøbt zink, 3 mm dobbeltkam, L: 27 mm
Dokumentationer
Vejledning