Grænsefladeindsats til montering i en monteringsramme.
- Varenummer:
- SZ 2482570
- Udgave
- Grænsefladeanvendelse, USB A (hunstik/hunstik), RJ45 (hunstik/hunstik, Cat 5e), SUB-D9 (hunstik/stikben)
- Produktbeskrivelse
- Grænsefladeindsats til montering i en monteringsramme.
- Funktionsmåder
- Kan indsættes enkeltvist eller dobbelt i en monteringsramme.
- Materiale
- Plast, PBTP, grundmateriale efter UL 94-V0
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,094 kg
- Bruttovægt
- 0,095 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177490840
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Afdækningsklap, modulær, snitfladeindsatse, USB A, Stik/Stik, RJ 45, Stik/Stik Cat 5e, SUB-D9, Stik/pin
- Dokumentationer
- Info sheet