Snitfladeklap til FI-relæ

Varenummer: SZ 2482600

Iht. den gældende standard EN 60 204-1 skal alle strømkredse med en mærkestrøm på ≤ 20 A, som forsyner stikdåser i eller på maskiners kompakttavler, sikres med en fejlstrømsafbryder med en beregnet fejlstrøm på ≤ 30 mA. Forberedt til indbygning af gængse, 2-polede FI-relæer/fejlstrømsafbrydere.

Varenummer:
SZ 2482600
Udgave
Fjederkraftklemmer maks. 2 x 2,5 mm², tilslutning bagtil
Produktbeskrivelse
Iht. den gældende standard EN 60204-1 skal alle strømkredse med en mærkestrøm på ≤ 20 A, som forsyner stikdåser i eller på maskiners kompakttavler, sikres med en fejlstrømsafbryder med en beregnet fejlstrøm på ≤ 30 mA. Forberedt til indbygning af gængse, 2-polede FI-relæer/fejlstrømsafbrydere.
Fordele
Beskyttelse mod fejlstrøm og overbelastning
Sikring i overensstemmelse med standard iht. EN 60 204
Nulstilling af FI-kontakt mulig uden åbning af skabet
Fjedermekanisme løfter det ulåste låg 30° opad. Derved glemmer man ikke mere at lukke låget.
Anvendelsesområder
Som programmeringsinterface til styringer
Som servicetilgang til netværk
For midlertidig tilslutning af ekstra enheder
For hurtig tilslutning til eksisterende netværksstrukturer
Til programmering og servicearbejde på integrerede komponenter
Funktionsmåder
En snaplås sørger for sikker aftætning. Denne kan om nødvendigt låses.
Materiale
Indbygningsramme: Plast PBT (sort)
Plastklap: Polykarbonat (halvgennemsigtigt)
Leveringsomfang
Grænsefladeklap, komplet bestående af plastramme, stikdåse (VDE), RJ 45 (bøsning/bøsning, Cat 5e) og udstansning til FI-relæ
Forprægning til USB A (bøsning/bøsning)
3 mm dobbeltkam med indstikkelig drejeknop
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 117 mm
Udskæringshøjde: 91 mm
Bemærk
Grænsefladeklap må kun anvendes med monteret FI-relæ
Dimensioner
Bredde: 131 mm
Højde: 127 mm
Mærkedriftsspænding
250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm: 230 V, 50 Hz
10 ‐ 16 A
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 65
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,56 kg
Bruttovægt
0,569 kg
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177803732
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Afdækningsklap, komplet, montageramme og snitfladeindsatse, med plastklap, halvgennemsigtig, RJ45, stikdåse Tyskland, udstansning til RDC indstikkelig drejeknop
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer