Systemlampe LED

Varenummer: SZ 2500100

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompakttavler! Den allermest innovovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.

Varenummer:
SZ 2500100
Udgave
Uden stikdåse
Fordele
Optimal belysning i hele skabet
Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse
Passende udstyr til ethvert formål
Udgave
Uden stikdåse
Materiale
Lampehus: ekstruderet aluminium
Lampeafskærmning: Polykarbonat
Lampeender: PC-ABS
Farve
Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Nom. effekt
5 W
Tilslutningsmuligheder
Strømforsyning, 2-polet
Gennemgangsledning, 2-polet
Dørkontakt
Beskyttelsesklasse
II (dobbeltisoleret)
Lampemontagetype
Skruemontage
Clipsmontage
Magnetmontage (ekstraudstyr)
Indbygningsmuligheder
Til indbygning i kompakt fordelingsskab AX kræves skinnen til indvendig udbygning AX og montagevinklen
Lysstrøm
400 lm
Lysfarve
4000 K (neutral hvid)
Bemærk
Tilslutningstilbehør bestilles særskilt
Dimensioner
Bredde: 262 mm
Højde: 55 mm
Dybde: 23 mm
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Mærkedriftsspænding
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,213 kg
Bruttovægt
0,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,2
Toldtarifnummer
94054940
EAN
4028177806931
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Systemlampe LED, 400 lumen, L: 262 mm, 100-230 V
Godkendelser
CCC exception letter
ENEC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Energy efficiency label
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Generelle tekniske informationer