LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompakttavler! Den allermest innovovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.
- Varenummer:
- SZ 2500210
- Udgave
- Med stikdåse
- Fordele
- Optimal belysning i hele skabet
- Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse
- Passende udstyr til ethvert formål
- Udgave
- Stikdåse
- 90° drejelig adapter
- Indstilling af lysfordeling
- Materiale
- Lampehus: ekstruderet aluminium
Lampeafskærmning: Polykarbonat
Lampeender: PC-ABS - Farve
- Kabinet: RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Nom. effekt
- 11 W
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning, 3-polet
- Gennemgangsledning, 3-polet
- Dørkontakt
- Overvoltage category
- II
- Beskyttelsesklasse
- II (dobbeltisoleret)
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- Clipsmontage
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 300 V AC
- Indbygningsmuligheder
- Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
- Lysstrøm
- 900 lm
- Lysfarve
- 4000 K (neutral hvid)
- Bemærk
- Tilslutningstilbehør bestilles særskilt
- Dimensioner
- Bredde: 437 mm
Højde: 80 mm
Dybde: 44 mm - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Stikdåser
- D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Stikdåsetype
- D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,466 kg
- Bruttovægt
- 0,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,6
- Toldtarifnummer
- 94054940
- EAN
- 4028177806962
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ Systemlampe LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-230 V, med jordforbindelsesstik
- Dokumentationer
- Energy efficiency label
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger
- Datablade
- Generelle tekniske informationer