Systemlampe LED

Varenummer: SZ 2500310

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompakttavler! Den allermest innovovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.

Varenummer:
SZ 2500310
Udgave
Med stikdåse, med bevægelsessensor
Fordele
Optimal belysning i hele skabet
Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse
Passende udstyr til ethvert formål
Udgave
Bevægelsesdetektor
Stikdåse
90° drejelig adapter
Indstilling af lyseretning
Indstilling af lysfordeling
Materiale
Lampehus: ekstruderet aluminium
Lampeafskærmning: Polykarbonat
Lampeender: PC-ABS
Farve
Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Nom. effekt
13 W
Tilslutningsmuligheder
Strømforsyning, 3-polet
Gennemgangsledning, 3-polet
Motion detector
Ja
Overvoltage category
II
Beskyttelsesklasse
II (dobbeltisoleret)
Lampemontagetype
Skruemontage
Clipsmontage
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
300 V AC
Indbygningsmuligheder
Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
Lysstrøm
1.200 lm
Lysfarve
4000 K (neutral hvid)
Bemærk
Tilslutningstilbehør bestilles særskilt
Dimensioner
Bredde: 437 mm
Højde: 85 mm
Dybde: 44 mm
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Stikdåser
D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Mærkedriftsspænding
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stikdåsetype
D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,7
Toldtarifnummer
94054940
EAN
4028177806986
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
LED Systemlampe, 1200 Lumen, længde 437 mm, 100-230 V, med integreret bevægelsessensor, med jordforbindelsesstik
Godkendelser
CCC exception letter
ENEC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Energy efficiency label
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Generelle tekniske informationer