Til tidsbesparende og nem tilslutning af systemlampen LED.
- Varenummer:
- SZ 2500500
- Udgave
- Strømforsyning, 3-polet (med hunstik, uden hanstik)
- Produktbeskrivelse
- Til tidsbesparende og nem tilslutning af LED-systemlampen.
- Farve
- Orange
- Længde
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 16
- Normer
- Strømtilførselsledninger: AVLV2
- Strømtilførsels-stikforbinder: ECBT2
- Dimensioner
- Længde: 3.000 mm
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,345 kg
- Bruttovægt
- 0,359 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177811379
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- Strømforsyning, 3-polet (med hunstik, uden hanstik), Indgangsspænding: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, UL, Tilslutningskabler: 3000 mm, orange