Tilslutningstilbehør for egenkonfektionering Til systemlampe LED, stik/bøsning

Varenummer: SZ 2500630

Bøsninger og stik til individuel konfektionering af tilslutningsledninger.

Varenummer:
SZ 2500630
Udgave
Stik, 3-polet
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Dimensioner
Bredde: 17,9 mm
Højde: 14 mm
Dybde: 63,6 mm
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
0,25 ‐ 1,5 mm²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Tilslutning af rundledere, flertrådet
0,25 ‐ 1 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
AWG 18 ‐ AWG 22
Mærkedriftsspænding
100 V - 240 V
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,05 kg
Bruttovægt
0,08 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177918764
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Produktbeskrivelse
Connection accessories for self-assembly, connector, 3 pole, 100-240 V
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning