Bøsninger og stik til individuel konfektionering af tilslutningsledninger.
- Varenummer:
- SZ 2500650
- Udgave
- Stik, 2-polet
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Dimensioner
- Bredde: 15,6 mm
Højde: 13,2 mm
Dybde: 61,6 mm - Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Tilslutning af rundledere, enkelttrådet AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,045 kg
- Bruttovægt
- 0,07 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177918788
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Produktbeskrivelse
- SZ Connector, for through-wiring, 2-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly
- Dokumentationer
- Vejledning