Tilslutningstilbehør for egenkonfektionering Til systemlampe LED, ledning til dørpositionskontakt

Varenummer: SZ 2500660

Tilslutningsledning med formonteret stik til enkelt og hurtig tilslutning af LED-systemlampen. Med åben ende til individuel afkortning af tilslutningsledningen.

Varenummer:
SZ 2500660
Udgave
Ledning til dørpositionskontakt
Produktbeskrivelse
Tilslutningsledning med formonteret stik til enkelt og hurtig tilslutning af LED-systemlampen. Med åben ende til individuel afkortning af tilslutningsledningen.
Farve
sort
Længde tilslutningskabel
3.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,13 kg
Bruttovægt
0,147 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177918795
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
SZ wire for door-operated switch, L: 2000 mm, black, Connection accessories for self-assembly
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Graphics