Stikdåseboks til systemlampe LED

Varenummer: SZ 2500712

I kombination med LED-systemlampen og stikdåseboksen i et fleksibelt modul til international anvendelse.

Varenummer:
SZ 2500712
Produktbeskrivelse
I kombination med LED-systemlampen og stikdåseboksen i et fleksibelt modul til international anvendelse.
Fordele
Samme tilslutningstilbehør som til LED-systemlampe
Kan kaskadekobles med LED-systemlampe
Mulighed for fleksibel montage i hele skabet og på lågens rørramme
Ergonomisk placering af stikdåseboksen på flader
Intet behov for trækning af kabler takket være den enkle tilslutningsteknologi og integration i strømkredsen til LED-systemlampen
Materiale
Plast
Farve
RAL 7016
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsmuligheder
Strømforsyning, 3-polet
Gennemgangsledning, 3-polet
Bemærk
Afhængigt af anvendelse kræves der en gennemgangsfortrådning eller en 3-polet forsyning
Dimensioner
Bredde: 163 mm
Højde: 68 mm
Dybde: 43,5 mm
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Stikdåser
F/B (type E, CEE 7/5)
Mærkedriftsspænding
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,25 kg
Bruttovægt
0,271 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6
Toldtarifnummer
85366990
EAN
4028177956865
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
SZ socket box for LED system light, with socket for France/Belgium,
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger