I kombination med LED-systemlampen og stikdåseboksen i et fleksibelt modul til international anvendelse.
- Varenummer:
- SZ 2500715
- Produktbeskrivelse
- I kombination med LED-systemlampen og stikdåseboksen i et fleksibelt modul til international anvendelse.
- Fordele
- Samme tilslutningstilbehør som til LED-systemlampe
- Kan kaskadekobles med LED-systemlampe
- Mulighed for fleksibel montage i hele skabet og på lågens rørramme
- Ergonomisk placering af stikdåseboksen på flader
- Intet behov for trækning af kabler takket være den enkle tilslutningsteknologi og integration i strømkredsen til LED-systemlampen
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning, 3-polet
- Gennemgangsledning, 3-polet
- Bemærk
- Afhængigt af anvendelse kræves der en gennemgangsfortrådning eller en 3-polet forsyning
- Dimensioner
- Bredde: 163 mm
Højde: 68 mm
Dybde: 43,5 mm - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Stikdåser
- CN (type I, GB 1002)
- Mærkedriftsspænding
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,26 kg
- Bruttovægt
- 0,274 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177956834
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- SZ socket box for LED system light, with socket for China,