Til montage på bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15 efter EN 60 715, skrueklemmer altid fra samme side.
- Varenummer:
- SZ 2506120
- Produktbeskrivelse
- Til montage på bæreskinne TS 35/7,5 og TS 35/15 efter EN 60 715. Skrueklemmer, altid fra samme side. Skabsbredde 45 mm.
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- grå
- Mærkespænding
- 250 V AC
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Stikdåser
- D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,15 kg
- Bruttovægt
- 0,166 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning