Vægbeslag til AX stålplade, KX stålplade, AX IT, EL

Best.-nr.: AX 2508020

Optimal til nem og komfortabel en-mands-montering af vægkabinetter, også når pladsforholdene er trange.

Best.-nr.:
AX 2508020
Produktbeskrivelse
Optimal til nem og komfortabel en-mands-montering af vægkabinetter, også når pladsforholdene er trange.
Fordele
Direkte skruemontering bagfra med en selvskærende skrue i kabinettets opkravning
Enkel placering af vægbeslaget på en formonteret skrue i væggen
Med forskellige monteringspositioner kan vægbeslaget tilpasses optimalt til de lokale forhold
Som alternativ til den selvskærende skrue kan holderen også fastgøres indefra med en bolt og en møtrik
Ekstra fastgørelsesmulighed med møtrik ved dynamiske anvendelser
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Vægbeslag
Afdækningskapper
Inkl. montagematerialer
Vægafstand
20 mm
Passer til
Bokstype: AX stålplade
KX stålplade
AX IT
EL
Vægskab AX, 3-delt
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,44 kg
Bruttovægt
0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83025000
EAN
4028177938281
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Vægbeslag, til AX og KX stålplade, vægafstand: 20 mm
Godkendelser
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning