Til montering på lågens hulliste i vilkårlig højde. Variabel i bredden og let af justere.
- Varenummer:
- AX 2515200
- Produktbeskrivelse
- Til montering på lågens hulliste i vilkårlig højde. Variabel i bredden og let af justere.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Indv. højde
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Passer til lågebredde
- 400 mm
500 mm - Passer til
- Bokstype: AX
AE stålplade
Standerpult CX - Dimensioner
- Dybde: 35 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,83 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- AX Diagramlomme af stålplade, breddevariabel, L: 325 - 425 mm, til lågebredde 400 / 500 mm
- Dokumentationer
- Info sheet