Sikkerhedscylinderindsatser til vridelåse med sikkerhedscylinderindsatslås nr. 3524 E.
- Varenummer:
- SZ 2525000
- Udgave
- C
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- med 2 nøgler
- Længde
- 28,3 mm
- Lås
- Låseindsats: med sikkerhedscylinderindsats lås nr. 3524 E
- Passer til skabstype
- AE med vrider, rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Standerpultlåg rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,036 kg
- Bruttovægt
- 0,037 kg
- Toldtarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivelse
- SZ Låsecylinder, version C, med sikkerhedscylinderindsats, Lås nr. 3524 E