Vridelås, glasfiberarmeret polyamid med sikkerhedscylinderindsats, lås E1
- Varenummer:
- SZ 2540500
- Materiale
- Glasfiberforstærket polyamid
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Leveres uden nøgle
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Kun til brug hos VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Lås
- Låseindsats: med sikkerhedsindsats, lukning E1
- Passer til skabstype
- AE med vridelås
- Baseret på AE med vridelås
- Vægkabinet AE med vridelås
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,098 kg
- Bruttovægt
- 0,109 kg
- Toldtarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177460904
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ Vridelås, glasfiberforstærket polyamid, med sikkerhedscylinderindsats, Lås E1
- Dokumentationer
- Info sheet