Til ventilation ved hjælp af konvektion, let at montere efterfølgende med 4 skruer.
- Varenummer:
- SK 2542235
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation ved hjælp af konvektion, let at montere efterfølgende med 4 skruer.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 210 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 8 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,82 kg
- Bruttovægt
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- SK Gælleflanger, BHD: 160x110x8 mm, stålplade, RAL 7035