Gælleflange

Varenummer: SK 2543235

Til ventilation ved hjælp af konvektion, let at montere efterfølgende med 4 skruer.

Varenummer:
SK 2543235
Produktbeskrivelse
Til ventilation ved hjælp af konvektion, let at montere efterfølgende med 4 skruer.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 330 mm
Højde: 110 mm
Dybde: 8 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,568 kg
Bruttovægt
1,842 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
SK Gælleflanger, BHD: 330x110x8 mm, stålplade, RAL 7035
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog