PE-bånd

Varenummer: SZ 2565050

Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse: med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne, længdeoptimeret og montageklar.

Varenummer:
SZ 2565050
Produktbeskrivelse
Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse.
Fordele
Med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne
Længdeoptimerede og klar til montage
Tværsnit
10 mm²
Tilslutning
M6 – M6
Indbygningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder KX: Låge/låg M6, kabinet M6, montageplade M6
Bemærk
Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
Dimensioner
Længde: 350 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,207 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177950177
ETIM 9
EC002809
ETIM 8
EC002809
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SZ Pe-bånd, tilslutning: M6-M6, til tværsnit 10 mm², L: 350 mm
Dokumentationer
Info sheet