PE-bånd

Varenummer: SZ 2565110

Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse: med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne, længdeoptimeret og montageklar.

Varenummer:
SZ 2565110
Produktbeskrivelse
Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse.
Fordele
Med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne
Længdeoptimerede og klar til montage
Tværsnit
10 mm²
Tilslutning
M6 – M8
Indbygningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder HD: Låge/låg M6, kabinet M6, montageplade M8
Bemærk
Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
Dimensioner
Længde: 300 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,17 kg
Bruttovægt
0,179 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177319332
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SZ PE-bånd, forbindelse: M6-M8, til diameter 10 mm², L: 300 mm