Den delte flangeplade muliggør enkel montering på kabinettet og tilbyder forskellige installationsmuligheder. Til nem indføring af kabler med eller uden stikforbindelser i kabinettet. Specielle udskæringer i flangepladen sikrer automatisk potentialudligning ved skruemontering. Bolte, klemmer eller jordingskabler bliver helt overflødige.
- Best.-nr.:
- SZ 2567450
- Udgave
- to-delt
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Ved indbygning i skabsbredde >760 mm kræves 2 VE
- Dimensioner
- Bredde: 436 mm
Dybde: 221 mm - Passer til
- Bokstype: AX
- Passer til best.nr.
- 1260.000
- 1339.000
- 1360.000
- 1376.000
- 1059.000
- 1091.000
- 1116.000
- 1261.000
- Flangeplade
- Størrelse: 7
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177973145
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ metalflangeplade todelt, til AX, med elastisk klemmeprofil, BD: 436x221 mm, til flangeplader størrelse 7
- Dokumentationer
- Vejledning