Montagematerialer Til PE-bånd og CU-bånd for PE

Varenummer: SZ 2570000

Til montage af PE-ledere og CU-bånd for PE.

Varenummer:
SZ 2570000
Produktbeskrivelse
Til montage af PE-ledere og CU-bånd for PE.
Indbygningsmuligheder
På horisontal og vertikal VX skabsprofil
På horisontalt TS-skabsprofil
På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
På systemchassis 23 x 64 mm
På montagechassis 23 x 64 mm
På PS-skinnesystemer
Flangeplader
Bemærk
Til montering på horisontal TS, SE-skabsprofil kræves clipsmøtrikker eller indstiksmøtrikker
Dimensioner
Gevind: M6
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,13 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Montagematerialer til hulsystemer, str.: M6