De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.
- Varenummer:
- AX 2580012
- Udgave
- Tætningsindsats, lille
- Produktbeskrivelse
- De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 12
- Type 4X kun til indendørs brug
- Til kabeldiameter
- 12 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,057 kg
- Toldtarifnummer
- 40082900
- EAN
- 4028177939714
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- SZ Tætningsindsatser, til kabelgennemføring, modulær, små, til kabeldiameter 12 mm
- Godkendelser
- UR + C-UR (recognized)