Tætningsindsats til plastflangeplade, modulopbygget og tætningsramme, modulopbygget

Varenummer: AX 2580115

De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.

Varenummer:
AX 2580115
Udgave
Tætningsindsats, stor
Produktbeskrivelse
De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.
Materiale
Plast
Farve
RAL 7035
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Type 4X kun til indendørs brug
Til kabeldiameter
15 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,125 kg
Bruttovægt
0,157 kg
Toldtarifnummer
40082900
EAN
4028177939752
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Tætningsindsatser, til kabelgennemføring, modulær, store, til kabeldiameter 15 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Yderligere oplysninger