Tætningsindsats til plastflangeplade, modulopbygget og tætningsramme, modulopbygget

Varenummer: AX 2580120

De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.

Varenummer:
AX 2580120
Udgave
Tætningsindsats, stor
Produktbeskrivelse
De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.
Materiale
Plast
Farve
RAL 7035
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Type 4X kun til indendørs brug
Til kabeldiameter
20 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,145 kg
Toldtarifnummer
40082900
EAN
4028177939806
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Tætningsindsatser, til kabelgennemføring, modulær, store, til kabeldiameter 20 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Yderligere oplysninger