Tætningsramme, modulopbygget

Varenummer: AX 2583080

Til universal anvendelse ved alle flader og vægge, til indføring af forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Også mulighed for montering på 24- og 16-polede stikforbindelsesudsparing.

Varenummer:
AX 2583080
Udgave
Til 8 tætningsindsatser, små
Produktbeskrivelse
Til universal anvendelse ved alle flader og vægge, til indføring af forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Også mulighed for montering på 24- og 16-polede stikforbindelsesudsparing.
Materiale
Plast
Farve
Sort
Leveringsomfang
Pakningsrammer
Låseramme
Nødvendig udskæring
91 x 46 mm (16-polet)
Dimensioner
Bredde: 126,08 mm
Dybde: 70,08 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,12 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177939905
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Pakningsramme, til kabelgennemføring, modulær, til 8 tætningsindsatser, små eller, til stikudskæringer (16-polede)
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger