Til universal anvendelse ved alle flader og vægge, til indføring af forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Også mulighed for montering på 24- og 16-polede stikforbindelsesudsparing.
- Best.-nr.:
- AX 2583100
- Udgave
- Til 10 tætningsindsatser, små
- Produktbeskrivelse
- Til universal anvendelse ved alle flader og vægge, til indføring af forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Også mulighed for montering på 24- og 16-polede stikforbindelsesudsparing.
- Materiale
- Plast
- Farve
- Sort
- Leveringsomfang
- Pakningsrammer
Låseramme - Nødvendig udskæring
- 113,5 x 46 mm (24-polet)
- Dimensioner
- Bredde: 153,08 mm
Dybde: 70,08 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,13 kg
- Bruttovægt
- 0,148 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- SZ Pakningsramme, til kabelgennemføring, modulær, til 10 tætningsindsatser, små eller, til stikudskæringer (24-polede)
- Godkendelser
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger