Sokkelpanelerne for og bag har en stor åbning, der giver optimal adgang til skruemontagepunktet og enkel kabelindføring.
- Best.-nr.:
- AX 2830082
- Materiale
- Sokkelpanel for/bag: Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 sokkelpanel for/bag, 200 mm
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj - Bemærk
- Der skal bruges sokkelelementer på siden til afslutning af en sokkelenhed
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
Bredde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,6 kg
- Bruttovægt
- 3,746 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037458
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AX sokkelpanel, for og bag, H: 200 mm, til B: 800 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer