Sokkelpaneler, for og bag til AX

Varenummer: AX 2830122

Sokkelpanelerne for og bag har en stor åbning, der giver optimal adgang til skruemontagepunktet og enkel kabelindføring.

Varenummer:
AX 2830122
Materiale
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
1 sokkelpanel for/bag, 200 mm
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Bemærk
Der skal bruges sokkelelementer på siden til afslutning af en sokkelenhed
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: AX
Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
6 kg
Bruttovægt
6,163 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177037489
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
AX sokkelpanel, for og bag, H: 200 mm, til B: 1200 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer