Nivelleringsfødder til VX, TS, VX SE i rustfrit stål

Varenummer: SO 2859000

Til montage på skabe for at sikre nemmere gulvrengøring og til udligning af ujævnheder ±15 mm.

Varenummer:
SO 2859000
Produktbeskrivelse
Til montage på skabe for at sikre nemmere gulvrengøring og til udligning af ujævnheder ±15 mm.
Fordele
Uhindret tilgængelighed for fx rengøring af gulv
Anvendelsesområder
Udjævning af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet på max. 15 mm
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
350 kg
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
PC
Nivelleringsinterval
85 ‐ 115 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
3,184 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177033535
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
SO nivelleringsfod, til VX, TS, VX SE, H: 85 – 115 mm, rustfrit stål, 1.4301
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure