Isolatorer

Varenummer: SV 3032000

Til implementering af skinnesystemer med vilkårlig centerafstand, til opbygning af isolerede PE- eller PEN-skinner.

Varenummer:
SV 3032000
Produktbeskrivelse
Til implementering af skinnesystemer med vilkårlig skinnecenterafstand samt til opbygning af isolerede PE- eller PEN-skinner.
Materiale
Duroplastisk polyester (UP-harpiks)
Dimensioner
Gevind: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
90 Nm
Tensile strength
13 kN
Dimensioner
Højde: 50 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
0,894 kg
Bruttovægt
1,101 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177035287
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Produktbeskrivelse
SV Isolator, H: 50 mm, gevind M10
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer