Varmeelement uden ventilator

Varenummer: SK 3105310

Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave uden ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 10 – 150 W.

Varenummer:
SK 3105310
Produktbeskrivelse
Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås.
Materiale
Aluminium, eloxeret
Leveringsomfang
PTC-varmeelement
Hurtigtilslutningsklemme
Montagematerialer
Bemærk
Til nøjagtig temperaturregulering i fordelingsskabet anbefales en termostat
For at undgå kondensering på moduler anbefales en hygrostat til regulering af opvarmningen
I større skabe opnås en ensartet varmefordeling bedst ved at indbygge flere varmeelementer med mindre effekt
Bemærkning vedr. produktnr.
Mulighed for anvendelse ved en driftstemperatur på -40 °C. Producenterklæring fås ved forespørgsel.
Specialspændinger på forespørgsel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Permanent varmeeffekt ved 10 °C
8 W ‐ 10 W
Mærkedriftsspænding
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Højde: 120 mm
Dybde: 46 mm
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Beskyttelsesklasse
II (dobbeltisoleret)
Driftstemperatur
-33 °C...65 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,202 kg
Bruttovægt
0,219 kg
Toldtarifnummer
85162999
EAN
4028177638617
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Produktbeskrivelse
SK Varmeelement, 8-10 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 45x120x46 mm
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog