Denne termostat er især velegnet til styring af blæsere, varmeelementer og varmevekslere, men også som signalgiver til overvågning af skabstemperatur.
- Varenummer:
- SK 3110000
- Produktbeskrivelse
- Denne termostat er især velegnet til styring af ventilatorer, varmeelementer og varmevekslere, men også som signalgiver til overvågning af skabstemperatur.
- Fordele
- Tidsbesparende tilslutningsteknik vha. klemmer med skruetilslutning udefra.
- Fleksibel montage på lodrette eller vandrette 35 mm bæreskinner efter EN 50 022 samt klikmontage i skabsprofil eller på montagepladen ved hjælp af den medfølgende adapter
- Tekniske data
- Bimetalregulator som temperaturfølsomt organ med termisk feedback
- Kontaktbestykning: 1-polet skiftekontakt som tidlig brydekontakt
- Tilladt kontaktbelastning: Kl. 5 – 3 (opvarmning): AC 10 (4) A (induktiv belastning ved cos φ = 0,6)/kl. 5 – 4 (køling): AC 5 (4) A (induktiv belastning ved cos φ = 0,6)/DC = maks. 30 W
- Hysterese: ca. 1 K ± 0,8 K
- Farve
- RAL 7035
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Dimensioner
- Bredde: 71 mm
Højde: 71 mm
Dybde: 33,5 mm - Indstillingsområde
- 5 °C...60 °C
- Mærkedriftsspænding
- 24 V - 230 V, 1~
- 24 V - 60 V (DC)
- Nettovægt
- 0,095 kg
- Bruttovægt
- 0,12 kg
- Toldtarifnummer
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Produktbeskrivelse
- SK Skabstermostat, 24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~, 24 V, 48 V, 60 V (DC), BHD: 71x71x33.5 mm
- Dokumentationer
- Vejledning