Aktiverer varmelegeme og/eller blæser, når en forudindstillet relativ luftfugtighed i kabinettet overskrides. Dette reducerer den relative luftfugtighed og forhindrer kondens på aggregater og elektroniske komponenter.
- Varenummer:
- SK 3118000
- Produktbeskrivelse
- Aktiverer varmelegeme og/eller blæser, når en forudindstillet relativ luftfugtighed i kabinettet overskrides. Dette reducerer den relative luftfugtighed og forhindrer kondens på aggregater og elektroniske komponenter.
- Fordele
- Tidsbesparende tilslutningsteknik vha. klemmer med skruetilslutning udefra.
- Fleksibel montage på lodrette eller vandrette 35 mm bæreskinner efter EN 50 022 samt klikmontage i skabsprofil eller på montagepladen ved hjælp af den medfølgende adapter
- Tekniske data
- Kontaktbestykning: 1-polet skiftekontakt som tidlig brydekontakt
- Tilladt kontaktbelastning: AC ~ 5 (0,2) A (induktiv belastning ved cos φ = 0,6)/DC = maks. 20 W
- Indstillingsområde: 50 – 100 % RF.
- Hysterese: ca. 4 %
- Farve
- RAL 7035
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Dimensioner
- Bredde: 71 mm
Højde: 71 mm
Dybde: 33,5 mm - Mærkedriftsspænding
- 24 V - 250 V, 1~
- 24 - 48 V (DC)
- Nettovægt
- 0,095 kg
- Bruttovægt
- 0,104 kg
- Toldtarifnummer
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Produktbeskrivelse
- SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), Farbe RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm
- Dokumentationer
- Vejledning