SK-BUS-systemet giver mulighed for indbyrdes kommunikation mellem flere køleenheder og luft-/vandvarmevekslere med e-Comfortcontroller. Master-slave-opbygningen sikrer en optimal driftsløsning ved komplekse skabsrækkesystemer.
- Varenummer:
- SK 3124100
- Produktbeskrivelse
- Ved hjælp af SK-BUS-systemet opnås mulighed for indbyrdes kommunikation mellem flere køleenheder og luft-/vandvarmevekslere med e-Comfortcontroller. Master-/slave-opbygning til komplekse rækkesystemer for at opnå et optimalt driftsresultat.
- Tekniske data
- Ved hjælp af master-/slave-opbygningen er der mulighed for fælles til- og frakobling via lågegrænsebryder, parallel til- og frakobling via nom. temperaturværdi, fælles fejlmeddelelse og temperaturregistrering uden omfattende kabling.
- Leveringsomfang
- 3 m skærmet interfacekabel
Betjeningsvejledning til programmering af køleenhederne - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Bemærk
- nB = nK – 1
- nB: Antal bestillingsenheder (SK-BUS-system)
- nK: Antal køleenheder der skal forbindes
- Nettovægt
- 0,15 kg
- Bruttovægt
- 0,221 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SK Master/slave-kabel, til køleenheder, og luft/vand varmevekslere, 3 m skærmet interfacekabel, (SK Skinnesystem)
- Dokumentationer
- Vejledning