Luft-luftvarmevekslere TopTherm sidemontering med regulering

Varenummer: SK 3126115

Komplet tilslutningsklar vertikalmonteret varmevekslerenhed med regulering og digitalt temperaturdisplay.

Varenummer:
SK 3126115
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Ved aggressive miljøbetingelser er luft/luft-varmevekslere særligt velegnede, da de indvendige og udvendige kredsløb er fuldstændigt adskilt fra hinanden.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet tilslutningsklar enhed
Tilslutningsklemrække, til indstik
Potentialfri fejlindikatorkontakt ved for høj temperatur
Boreskabelon
Montagematerialer
Specifik varmeeffekt
17,5 W/K
Luftkapacitet (fritblæsende)
Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 265 m³/h
Udvendigt kredsløb ved 60 Hz: 315 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 265 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 60 Hz: 315 m³/h
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,46 A
60 Hz: 0,5 A
Dimensioner
Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 150 mm
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Temperaturregulering
Elektronisk regulering med digitaldisplay (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Indvendigt kredsløb IP 54
Eksternt kredsløb IP 34
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,94 kg
Bruttovægt
9,54 kg
Toldtarifnummer
84158300
EAN
4028177425088
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Produktbeskrivelse
SK luft-/luftvarmeveksler TopTherm, vægmontering, 17,5 W/K, 115V, 50/60Hz, BHD: 280 x 550 x 150 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog