Topmonteret ventilator, topventilation

Varenummer: SK 3138000

Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54.

Varenummer:
SK 3138000
Udgave
topmontage
Produktbeskrivelse
Topmonterede ventilatorer med høj kapslingsklasse og fleksibel montering inde- og udefra.
Materiale
ABS-plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator
uden blæsermotor
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 133 mm
Dybde: 400 mm
Indbygningsdybde
27,5 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 258 mm
Udskæring-dybde: 258 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 21 uden filtermåtte
IP 54 inkl. plisseret filter
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Bemærk
Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør).
For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,2 kg
Bruttovægt
3,5 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177709188
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK roof-mounted fan, roof vent, WHD: 400 x 133 x 400 mm, without fan motor
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog