Topmonteret ventilator, topventilation

Varenummer: SK 3139100

Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54.

Varenummer:
SK 3139100
Udgave
topmontage
Produktbeskrivelse
Topmonterede ventilatorer med høj kapslingsklasse og fleksibel montering inde- og udefra.
Materiale
ABS-plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator
Radial, kondensatormotor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
50 Hz: 474 m³/h
60 Hz: 514 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/373 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/382 m³/h
2 x 3243300: 410/440 m³/h
Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter)
50 Hz: 500 m³/h
60 Hz: 525 m³/h
Mærkedriftsspænding
220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 51 W
60 Hz: 62 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,23 A
60 Hz: 0,27 A
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 133 mm
Dybde: 400 mm
Indbygningsdybde
34,6 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 258 mm
Udskæring-dybde: 258 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 21 uden filtermåtte
IP 54 inkl. plisseret filter
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 3 A
Bemærk
Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør).
For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Levetid ventilator (L10, 40 °C)
50 Hz: 69.000 h
60 Hz: 67.600 h
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 52 dB(A)
60 Hz: 54 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,16 kg
Bruttovægt
5,66 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177709171
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK TopTherm Topmonteret ventilator, 500/525 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
TÜV-dokumenteret sikkerhed
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog