Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54.
- Varenummer:
- SK 3140110
- Udgave
- topmontage
- Produktbeskrivelse
- Topmonterede ventilatorer med høj kapslingsklasse og fleksibel montering inde- og udefra.
- Materiale
- ABS-plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Radial, kondensatormotor
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 60 Hz: 868 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 575/598 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 555/565 m³/h
- 2 x 3243300: 670/690 m³/h
- Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter)
- 60 Hz: 965 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 60 Hz: 138 W
- Mærkestrøm maks.
- 60 Hz: 1,2 A
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 133 mm
Dybde: 400 mm - Indbygningsdybde
- 34,6 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 258 mm
Udskæring-dybde: 258 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 21 uden filtermåtte
- IP 54 inkl. plisseret filter
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 3 A
- Bemærk
- Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør).
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Levetid ventilator (L10, 40 °C)
- 50 Hz: 67.800 h
60 Hz: 66.400 h - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Støjniveau
- 60 Hz: 60 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,7 kg
- Bruttovægt
- 6 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709157
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm Topmonteret ventilator, 965 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz