Den nye generation af topmonterede ventilatorer med EC-teknologi: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54. Via det standardintegrerede styringsinterface med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.
- Varenummer:
- SK 3140500
- Udgave
- topmontage
EC - Produktbeskrivelse
- Energieffektiv og effektiv udførelse af loftsventilatorerne. Via det som standard integrerede styringsgrænseflade med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.
- Materiale
- ABS-plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Radial, EC-motor
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 976 m³/h
60 Hz: 976 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- 2 x 3243300: 830 m³/h
- Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter)
- 50 Hz: 1.069 m³/h
60 Hz: 1.069 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 129 W
60 Hz: 129 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 1 A
60 Hz: 1 A - Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 133 mm
Dybde: 400 mm - Indbygningsdybde
- 34,6 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 258 mm
Udskæring-dybde: 258 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 21 uden filtermåtte
- IP 54 inkl. plisseret filter
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Styresnitflade
- Ja
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 3 A
- Bemærk
- Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør).
- For en endnu mere effektiv drift eller til overvågning af ventilatorerne anbefales anvendelse af EC-hastighedsregulator EC
- Levetid ventilator (L10, 40 °C)
- 50 Hz: 84.000 h
60 Hz: 84.000 h - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 60 dB(A)
60 Hz: 60 dB(A) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,6 kg
- Bruttovægt
- 5,82 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709126
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm Topmonteret ventilator, 1000 m?/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz