Topmonterede ventilatorer med EC-teknologi

Varenummer: SK 3140510

Den nye generation af topmonterede ventilatorer med EC-teknologi: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54. Via det standardintegrerede styringsinterface med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.

Varenummer:
SK 3140510
Udgave
topmontage
EC
Produktbeskrivelse
Energieffektiv og effektiv udførelse af loftsventilatorerne. Via det som standard integrerede styringsgrænseflade med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.
Materiale
ABS-plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator
Radial, EC-motor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
60 Hz: 975 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter)
60 Hz: 1.069 m³/h
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 60 Hz
Nom. effekt Pel
60 Hz: 112 W
Mærkestrøm maks.
60 Hz: 1,51 A
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 133 mm
Dybde: 400 mm
Indbygningsdybde
34,6 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 258 mm
Udskæring-dybde: 258 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 21 uden filtermåtte
IP 54 inkl. plisseret filter
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Styresnitflade
Ja
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 3 A
Bemærk
Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør).
For en endnu mere effektiv drift eller til overvågning af ventilatorerne anbefales anvendelse af EC-hastighedsregulator EC
Levetid ventilator (L10, 40 °C)
50 Hz: 82.000 h
60 Hz: 82.000 h
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Støjniveau
60 Hz: 60 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,3 kg
Bruttovægt
6 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177805767
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog