Trykventilatorer til 482,6 mm (19") Luftkapacitet 320 m³/h

Varenummer: SK 3144000

2 HE trykventilator med op til 320 m³/h luftgennemstrømning. Den beskedne støjudvikling på 52 dB giver mulighed for anvendelse i kontormiljøer.

Varenummer:
SK 3144000
Produktbeskrivelse
Trykventilatorer til direkte montering i 19"-niveauet er i forhold til andre ventilatorer i særlig grad kendetegnet ved et bredt luftbånd plus gunstige støjegenskaber til at adskille dem fra andre fans.
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet enhed
Filtermåtte
Hastighed
2.245 rpm
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 37 W
60 Hz: 46 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,16 A
60 Hz: 0,22 A
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højde: 88 mm
Dybde: 163 mm
Støjniveau
50 Hz: 52 dB(A)
60 Hz: 62 dB(A)
Maks. stat. trykdifference
65 ‐ 70 Pa
Driftstemperatur
-10 °C...55 °C
Indvendigt kredsløb ved 50 Hz
320 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 60 Hz
330 m³/h
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,2 kg
Bruttovægt
2,4 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177037137
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Trykventilator, 320 m3/h, 230 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm, 19" installation
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog