Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.
- Varenummer:
- SK 3172105
- Udgave
- til filterventilatorer
- Produktbeskrivelse
- Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Bemærk
- Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
- Passer til best.nr.
- 3240....
- 3241....
- Dimensioner
- Bredde: 221 mm
Højde: 221 mm
Dybde: 17 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G3
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 50 % - Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,55 kg
- Bruttovægt
- 1,16 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177695566
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3240/3241, i beholder, BHD: 221x221x17 mm, Filterklasse: G3